Kit 3 spots à LED dimmable IP44 Modul'up complet + 1 micromodule + 2 commandes Céliane sans fils - blanc

Céliane, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Kit 3 spots Modul'up Céliane - Blanc
  • Comprend :
    - 3 boîtes Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm référence 088500
    - 3 spots Modul'up LED 6W
    - Température de couleur personnalisable grâce au sélecteur situé à l'arrière du spot
    - Angle de diffusion 120 degrés référence 088530
    - 1 récepteur micromodule d'éclairage jusqu'à 300W maximum
    - Fonction ON/OFF référence 064888
    - 2 commandes d'éclairage sans fil, livrées complètes avec plaque et une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
    - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
  • Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz
  • Compatible laine soufflée et roulée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Les éléments du kit sont pré-appairés entre eux et doivent être installés ensemble pour fonctionner

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Appareil radio CB
    Oui
  • Couverture
    200m
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971414273

Questions fréquentes

Question sur un produit

Vous êtes sur le point d’installer un PAP connectable et vous vous demandez comment le programmer ? C’est facile !   A retenir :  tous les produits issus des PAP sont préprogrammés entre eux et communiquent par radio. Tous les produits des packs doivent donc être installés...
En savoir plus
Pour connecter à Internet un PAP (prêt à poser), qui est déjà installé dans un logement, vous devez suivre deux étapes fondamentales. Tout d’abord, il faut réinitialiser la ou les commandes sans fils. Une fois que chaque élément du PAP est dissocié, il faut de nouveau les...
En savoir plus