Mosaic, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit 1 DCL Modul'up Mosaic - Blanc
- Comprend :
- 1 boîte Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm référence 088500
- 1 prise DCL radio fonction ON/OFF pour la commande des éclairages, compatible avec tous types de lampes jusqu'à 300W référence 088521
- 1 douille avec fiche DCL culot E27, livrée avec une fiche pour connecter un luminaire référence 060135
- 2 commandes d'éclairage sans fil, livrées complètes avec plaque et une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible - La prise DCL Modul'up et les commandes sans fils de ce kit sont pré-appairées entre elles et communiquent en radio 2,4GHz
- Compatible laine soufflée et roulée
Avantages
- Plaques et enjoliveurs va-et-vient Mosaic Blanc identiques aux interrupteurs et prises de son installation - Ajout d'un point de commande VV simplifié
- Prêt-à-poser livré complet facilitant le choix et limitant le risque d'erreur à la commande
- Pose rapide et limitant les travaux (évite les descentes de gaine verticales)
Les + installation
Installation sans outil d'un luminaire en faux-plafond dans une boîte Modul'up 100% étanche à l'air - La prise DCL connectée permet de suspendre le luminaire contrôlable directement avec les commandes sans fils fournies
Les + utilisation
Permet de créer un point de commande et son va-et-vient lorsqu'il n'y a aucun interrupteur existant au mur
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Les éléments du kit sont pré-appairés entre eux et doivent être installés ensemble pour fonctionner
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix Mosaic (les essentiels en résidentiel édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.733 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.732 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11135AA (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Modul'up la boîte faux-plafond multifonction Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Appareil radio CB Oui
- Couverture 200m
- Avec secret de conversation Non
- Avec affichage Non
- EAN/Gencode 3414971414396
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste

