Bague de finition métal titane pour spot Modul'up
- Ref. 0 885 66
- Modul'up
- LEGRAND
Modul'up composable, accessoire de finition pour spot
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Permet d'adapter la finition du spot à la décoration intérieure
- Diametre externe 93 mm
- Finition métal Titane
Caractéristiques techniques
- Nombre d'unités 1
- Sens de montage Horizontal et vertical
- Nombre d'unités, horizontales 1
- Nombre d'unités, verticales 1
- Avec grille de montage Non
- Montage encastré Oui
- Adapté à une boîte de sol Non
- Adapté à un canal d'allège Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Couleur Autre
- Transparent Non
- Avec volet de protection Non
- Classe de protection (IP) IP44
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de fixation À clipser
- Largeur 93mm
- Hauteur 93mm
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-50°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-70°C
- Essence du bois en latin Non applicable
- Certification du bois (liste) Non applicable
- Zone climatique de provenance de bois Non applicable
- EAN/Gencode 3414972026567
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main