Accessoire Cablobend - Hauteur 150mm - Largeur 400mm - Finition 304L - Assemblé, prêt à l'emploi
- Ref. 2 209 78
- CABLOBEND
- LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Cablobend, un accessoire flexible et adaptable, livré assemblé, prêt à l'emploi
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Accessoire adaptable à éclissage automatique
- Permet le changement de direction sans outils - Une référence pour toutes les configurations : angles plats, angles concaves, angles convexes
- Compatible avec les longueurs Fasclic+ et Cablofil
- Continuité électrique assurée sous charge pour les produits en acier carbone ou bas carbonne (pour les largeurs à partir de 100mm)
- 304L : Inox 304L
Avantages
- Fonction de couplage Fasclic+ brevetée : rapide, simple et robuste
Les + installation
Plus besoin de couper pour réaliser la plupart des courbes ; un seul produit qui s’adapte selon la configuration
Les + utilisation
Accessoire conçu pour limiter la rétention de poussière ou de liquides et faciliter les opérations de nettoyage (système qui convient à l’industrie alimentaire)
Recommandations / restrictions d’usages
- À utiliser uniquement comme support mécanique pour les câbles, les tubes et les chemins de câbles (ne pas utiliser comme passerelle, échelle…)
Information sur la gamme
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F04089EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- LCM Brochure CABLOBEND CC224002_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur du chemin de câbles grillagé admissible 150mm
- Largeur du chemin de câbles grillagé admissible 400mm
- Modèle Connecteur intégré
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Matériau Acier inoxydable
- Acier inoxydable, décapé Oui
- Qualité du matériau Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -20-120°C
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- EAN/Gencode 3599079933168
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste