Accessoire de fixation des boîtes Plexo dimensions 80x80mm sur chemin de câbles tôle

  • Ref. 0 919 47
  • Boîtes Plexo
  • LEGRAND

Plexo, une interface permettant la fixation rapide de boites Plexo sur un chemin de câbles

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Accessoire de fixation de boîtes Plexo 80mm x 80mm sur chemin de câbles tôle P31
  • Couleur gris RAL7035
  • Compatible avec les boîtes PLEXO de dimensions 80mm x 80mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Compatible avec les chemins de câbles tôle P31 de hauteur 50mm, 60mm, 75mm et 100mm

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Horizontal/vertical
  • Hauteur de plaque
    80mm
  • Largeur de plaque
    80mm
  • Type de fixation
    Fixation par clic
  • Matériau
    Plastique
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060919474