Télécharger l'image en grand format

Accessoire de verrouillage DPX³ 250 HP - Version plug-in - Sans halogène - Gris - Commande par clé

  • Ref. 4 238 63
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³HP, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé

109,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Accessoire de verrouillage compatible avec les dispositifs DPX³ 250 HP en version plug-in
  • Conception sans halogène garantissant une sécurité accrue et une conformité aux normes environnementales
  • Couleur gris neutre adaptée à une intégration harmonieuse dans divers environnements industriels
  • Utilisation avec des serrures universelles pour constituer un kit de verrouillage complet
  • Solution robuste et fiable pour les tableaux de distribution, intégrant des déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon les besoins de protection

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Commande par clé
  • Largeur
    30mm
  • Hauteur
    27mm
  • Profondeur
    105mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-85°C
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971232990

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations