Télécharger l'image en grand format

Actionneur 2 sorties 0v à 10 v gestion de température BUS - 2 modules

  • Ref. F430V10
  • MyHOME
  • BTICINO

Actionneur 2 sorties 0V à 10 V gestion de température BUS - 2 modules

219,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Tension nominale 27Vdc
  • Courant nominal 25mA
  • N° de modules 2

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Adapté à une charge C
    Non
  • Nombre max. de sorties de commutation
    0.001
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    0.001A
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    0-10V
  • Différentes phases connectables
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Possibilité d'extension modulaire
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Objet connecté
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • EAN/Gencode
    8005543505304

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations