Actionneur BUS Céliane MyHome 2 relais pour éclairage avec commande intégrée

Céliane, une commande BUS MyHome, à équiper d'un enjoliveur, d'une bague, d'un support et d'une plaque de finition

91,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Actionneur à 2 relais indépendants et 3 fils (avec Neutre) avec commandes intégrées
  • Permet de raccorder 2 circuits lumières :
    - 6A lampes à incandescence/halogène,
    - 2A pour transfos ferromagnétiques et électronique
    - 1A fluocompacte et LED
  • Le dispositif peut également être configuré pour gérer un actionneur déporté, présent sur le BUS
  • Permet de raccorder des éclairages, prises commandées ou serrures
  • Pour raccorder des moteurs de volet roulant prendre la référence MX5220

Les + utilisation

Fonction de flexibilité : la même commande peut être configurée pour un actionneur à distance

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Nombre de touches
    4
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Avec capteur infrarouge
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    39.9mm
  • Profondeur d'encastrement
    33mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Consommation en veille
    7mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    0.34-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Adressable
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972808842

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations