Télécharger l'image en grand format

Actionneur commande 2 relais MyHOME_Up Livinglight

  • Ref. LN4672M2
  • MyHOME
  • BTICINO

Livinglight, un actionneur commande BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

106,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Actionneur commande BUS Livinglight à 2 relais indépendants et 3 fils (avec neutre)À associer à un support, un enjoliveur double ou 2 enjoliveurs simples et une plaque Livinglight
  • Permet de raccorder un moteur ou 2 circuits lumières : - 6A lampes à incandescence/halogène- 2A pour moteurs- 2A pour transformateur ferromagnétique et transformateur électronique- Fluocompacte et LED : 1A
  • Pour charges simples ou doubles
  • Interblocage logique des relais par configuration
  • 2 modules

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
  • S’associe aux différentes plaques Livinglight

Les + utilisation

Le dispositif peut également être configuré pour gérer un actionneur déporté, présent sur le BUS

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Puissance de coupure max.
    1380W
  • Nombre max. de sorties de commutation
    2
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    110-230V
  • Différentes phases connectables
    Oui
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Module de bus amovible
    Oui
  • Possibilité d'extension modulaire
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    43.8mm
  • Hauteur
    43.8mm
  • Profondeur
    23mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.34-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    8005543560532

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations