Télécharger l'image en grand format

Actionneur modulaire 1 relais pour gestion des charges MyHOME - 1 module

  • Ref. F523
  • MyHOME
  • BTICINO

Actionneur BUS pour gestion d'énergie pilotable avec l'App. Home + Control permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

143,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Actionneur BUS pour la mesure des consommations de la charge contrôlée 1 relais
  • Pour charges simples 16A résistifs ou 10A pour lampes à incandescence et 4A pour lampes fluorescentes ou transformateurs ferromagnétiques
  • Relais bistable à fonction de zero-crossing destiné aux fonctions d'automation et/ou gestion contrôle des charges
  • Nécessite une passerelle BTF460/BTF461/Classe 300EOS et une Centrale pour gestion d'énergie BUS F523
  • Pilotable à distance avec l'App. Home + Control permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. Home+Project

Les + utilisation

Permet de définir un niveau de priorité à 1 circuit dans le cadre d'une fonction de délestage

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Compteur d'énergie
  • Type de connexion
    Direct
  • Puissance réactive
    Non
  • Homologation selon PTB
    Non
  • Interface d'impulsions S0
    Sans
  • Changement de tarif
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543404317

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations