Télécharger l'image en grand format

Actionneur variateur modulaire MyHOME_Up ballast ou driver LEDs 460W maximum - 2 modules

  • Ref. F413N
  • MyHOME Up
  • BTICINO

Actionneur BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

237,50 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Actionneur variateur BUS pour ballast et driver LEDs
  • Pour :- ballast électronique avec entrée 1V à 10V- driver 1V à 10V pour le pilotage de LEDs
  • Alimentation par BUS SCS : 27V=
  • 2 modules DIN

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + utilisation

Permet d'allumer, d'éteindre ou de régler l'intensité lumineuses des lampes connectées à partir de n'importe quel point de commande adéquatement configuré et mis en réseau (reliés au bus)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Modèle
    Actionneur de variateur
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Module de bus amovible
    Non
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre de sorties
    1
  • Puissance de sortie (Min-Max)
    0-460W
  • Puissance supplémentaire utilisable
    Oui
  • Type de charge
    Capacitif
  • Courant de commande max.
    6mA
  • Fonctionnement en parallèle possible
    Non
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Compatible avec Casambi
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199894461

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations