Télécharger l'image en grand format

Actionneur variateur modulaire universel MyHOME_Up - 4 modules

  • Ref. F418U2
  • MyHOME Up
  • BTICINO

Actionneur BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

395,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Actionneur variateur BUS universel
  • 2 sorties 1W à 300W ou 1 sortie 1W à 600W
  • Pour :- lampes à incandescence- lampes halogènes 230V- lampes halogènes 12V avec un transformateur ferromagnétique ou électronique- lampes à LED variables- lampes à économie d’énergie variables (CFLi)
  • Alimentation par BUS SCS : 27V= - Raccordement au 230V avec phase + neutre
  • 4 modules DIN

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Modèle
    Module de commande
  • Mode de pose
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Module de bus amovible
    Non
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre de sorties
    4
  • Puissance de sortie (Min-Max)
    0-300W
  • Type de charge
    Universel
  • Courant de commande max.
    200mA
  • Tension (Min-Max)
    100-240V
  • Fonctionnement en parallèle possible
    Non
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543534991

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations