Télécharger l'image en grand format

Adaptateur Batibox pour Caméra intérieure Advance Pro - Noir

  • Ref. BT391957
  • BTICINO

Accessoire d'encastrement - alimentation 230V - pour Caméra intérieure wifi (2,4 GHz / 5 GHz) Bticino

39,46 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dimensions compactes : 71 x 71 x 33mm avec une plaque de diamètre 100mm idéal pour une intégration discrète
  • Bornes à vis robustes : 2 x 2,5mm² pour une connexion électrique fiable et sécurisée
  • Alimentation standard : compatible avec une tension de 230V pour une installation universelle

Les + installation

Installation simple et intuitive

Les + utilisation

Esthétique assurée - aucun fil visible

Recommandations / restrictions d’usages

  • S'installe dans une boîte d'encastrement ronde diam. 67mm d'une profondeur d'au moins 40mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Adapté à
    Poste intérieur
  • Technique d'installation
    2-fils intégral
  • Mode de pose
    Mur creux
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Largeur
    101mm
  • Hauteur
    34mm
  • Profondeur
    101mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-50°C
  • Type de tension
    Autre
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    100-240V
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0-0.6A
  • Consommation en veille
    2mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Nombre de bornes
    2
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.5-0.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Non
  • Type de caméra
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543779972

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations