Télécharger l'image en grand format

Adaptateur USB 3.1 typeC mâle vers HDMI femelle

  • Ref. 0 514 12
  • LEGRAND

Adaptateur audio/vidéo USB pour raccorder un port USB Type-C au port HDMI d’une TV HD ou d’un projecteur pour afficher de la vidéo et de l’audio

81,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Adaptateur audio/vidéo USB 3.1 Type-C mâle vers HDMI femelle
  • Supporte jusqu’à une résolution 4K
  • Conception compacte et légère

Les + installation

Plug and Play : pas besoin de pilote

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type raccordement 1
    USB
  • Finition raccordement 1
    Autre
  • Type raccordement 2
    HDMI
  • Finition raccordement 2
    Autre
  • Longueur du câble
    0.13m
  • Blindé
    Non
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    15mm
  • Profondeur
    45mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3414970963949

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations