Télécharger l'image en grand format

Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - Ø de perçage 15mm

  • Ref. 0 365 78
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret

17,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Aérateur IP44 pour coffrets
  • Ø de perçage 15mm
  • IP44-IK08
  • Polyamide 6.6 gris
  • Pour mise en atmosphère

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Adapté à la profondeur de boîtier
    30mm
  • Largeur
    23mm
  • Hauteur
    29mm
  • Pour nombre max. de ventilateurs
    2
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Non traité
  • Avec filtre incorporé
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • EAN/Gencode
    3245060365783

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations