Télécharger l'image en grand format

Alimentation mâle pour canalisation électrique préfabriquée MR 250A - PBT IP55

  • Ref. ZU50401102
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

1072,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Boitier d'alimentation mâle MR PBT (matériau isolant)
  • Se monte en bout de canalisation MR 250A
  • Raccordement 3x120mm² + 1x70mm² et 3x150mm²
  • Degré de protection IP55
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné CA 50 Hz
    250A
  • Position d'alimentation
    Extrémité
  • Modèle
    Unique
  • Nombre de pôles
    3
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-1000V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    550mm
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    240mm
  • EAN/Gencode
    8033777039104

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

22.4724 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)