Télécharger l'image en grand format

Alimentation modulaire MyHOME_Up 0,6A - 2 modules - 230V~ et 27V=

  • Ref. E49
  • MyHOME Up
  • BTICINO

Alimentation BUS pour alimenter en énergie électrique des installations ou systèmes qui utilisent la technologie BUS SCS

176,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Alimentation compacte BUS entrée 220V à 240V et sortie basse tension 27V=
  • Courant maximum débité 600mA
  • Dispositif de sécurité à double isolation conforme à la norme IEC EN 60065

Les + installation

Encombrement réduit : 2 modules DIN

Les + utilisation

Protégée par un fusible intégré (qui ne peut pas être remplacé) contre les courts-circuits et la surcharge

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Tension du bus stockable
    Non
  • Nombre de lignes à alimenter
    1
  • Courant de sortie max.
    600mA
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199972817

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations