Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ et sortie 12V= - 12W - 1A
- Ref. 0 470 01
- LEGRAND
Alimentation redressée filtrée pour applications industrielles
421,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Alimentation redressée filtrée monophasée
- - Puissance 12W- Intensité 1A- Capacité des bornes câble souple entrée 4mm²- Capacité des bornes câble souple sortie 4mm²
- Tension d'entrée 230V~-400V~ +/-15V~ - Tension de sortie 12V=
- Constituée :- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un double bornage utilisation- de condensateurs de filtrage- d'une protection par fusible au secondaire- d'un voyant vert présence tension d'utilisation
- Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 et aux normes UL 60950 et CAN/CSA-C22.2 N°60 950.00 jusqu'à 240W - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1
Les + installation
Fixation par clipsage jusqu'à 24W, par clipsage ou vissage jusqu'à 120W, au-delà par vissage - Livrée avec une barrette de couplage isolée pour connexion rapide entre les bornes - et Terre jusqu'à 15A
Les + utilisation
Permet des utilisations nécessitant une tension continue de 12V, 24V ou 48V et un haut niveau d'isolation galvanique avec un taux d'ondulation inférieur à 3%
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.250 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.253 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (schémas de principe édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.254 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.255 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de tension d'alimentation AC/DC
- 1ere tension de sortie (Min-Max) 12-12V
- Courant de sortie max. 1 1A
- Tension de sortie ajustable Non
- Valeur nominale de la tension de sortie 1 12V
- Valeur nominale du courant de sortie 1 1A
- Protégé contre les courts-circuits Oui
- Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz (Min-Max) 230-400V
- Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz (Min-Max) 230-400V
- Tension de sortie réglée Non
- Puissance dissipée 12W
- Stabilisé Non
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Convient pour montage sur barres profilées Oui
- Montage mural Non
- Adapté à un montage sur rail Non
- Largeur d'encastrement 88mm
- Montage direct possible Oui
- Largeur 68mm
- Hauteur 98mm
- Profondeur 88mm
- Adapté aux fonctions de sécurité Oui
- EAN/Gencode 3245060470012
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main