Alimentation stabilisée à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 12V= - 75W
- Ref. 1 466 13
- LEGRAND
Alimentation courant continu à découpage dont la tension de sortie est indépendante des fluctuations de la tension d’entrée
313,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Alimentation stabilisée à découpage monophasée 75W - 960W pour charge à fort courant d'appel
- Puissance nominale 75W- Intensité nominale 6,3APlage de réglage 12V à 14V- Largeur 32mm
- Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie 12V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 120W)
- Boîtier aluminium - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W)
- Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada
Les + installation
Montage sur rail symétrique profondeur 7,5mm et 15mm - Raccordement en conducteur cuivre uniquement
Les + utilisation
Aptitude à répondre à des surintensités temporaires jusqu'à 150% pendant 3 secondes - Rendement élevé jusqu'à 94%
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.251 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.254 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.255 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.248 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02124FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02124EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07894AA-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 400 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de tension d'alimentation AC/DC
- 1ere tension de sortie (Min-Max) 12-14V
- Courant de sortie max. 1 6.3A
- Tension de sortie ajustable Oui
- Valeur nominale de la tension de sortie 1 12V
- Valeur nominale du courant de sortie 1 6.3A
- Protégé contre les courts-circuits Oui
- Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz (Min-Max) 100-240V
- Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz (Min-Max) 88-264V
- Tension d'alimentation assignée DC (Min-Max) 124-370V
- Tension de sortie réglée Oui
- Puissance dissipée 75W
- Stabilisé Oui
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Convient pour montage sur barres profilées Oui
- Montage mural Non
- Adapté à un montage sur rail Non
- Largeur d'encastrement 32mm
- Montage direct possible Oui
- Largeur 32mm
- Hauteur 125mm
- Profondeur 102mm
- Adapté aux fonctions de sécurité Oui
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -25-55°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -40-85°C
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Sens de l'alimentation électrique Par le bas
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes (Min-Max) 2.5-2.5mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Contiens Batteries Non
- EAN/Gencode 3414970543257
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main