Alimentation supplémentaire Living Now pour commande vocale MyHOME_Up - 2 modules

Living Now, alimentation supplémentaire pour commande vocale MyHOME_Up

99,91 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • 2 modules
  • Peut être nécessaire selon l’absorption de l’installation
  • Pose en encastré

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Mode de pose
    Encastré
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Largeur
    44mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    38mm
  • Avec affichage LED
    Non
  • Tension du bus stockable
    Non
  • Nombre de lignes à alimenter
    1
  • Courant de sortie max.
    1mA
  • Tension secondaire
    5V
  • Profondeur d'encastrement
    36mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    100-265V
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0-0.028A
  • Fréquence (Min-Max)
    80000-105000Hz
  • Consommation en veille
    0.01mA
  • Classe d'efficience énergétique
    A
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par l'arrière de l'appareil
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    9016
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1-2.5mm²
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    SCS
  • EAN/Gencode
    8005543646861

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations