Télécharger l'image en grand format

Ampèremètre analogique type DIN D4E 0-10A AC direct 1IN avec cadran déviation 90°

  • Ref. 10015101
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Appareil analogique de mesure du courant alternatif d'un circuit électrique - raccordement direct - à installer sur porte d'armoire

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • 4 modules DIN 43880 (35mm)
  • Equipage ferromagnétique, raccordement direct
  • Echelle déviation 90°, normale (IN) 0-10A AC
  • Précision : classe 1,5

Les + utilisation

Mesure l'intensité en ampères (A) du courant circulant dans un circuit électrique

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Valeur finale nominale de l'échelle
    10A
  • Plage de mesure
    0-10A
  • Raccordement du transformateur
    Non
  • Classe de précision
    1.5
  • Puissance dissipée
    1.1W
  • Type de tension
    AC
  • Echelle de surintensité
    Non
  • Etalonné
    Oui
  • Modèle
    Rail DIN
  • Adapté à un montage sur rail
    Oui
  • Largeur
    70mm
  • Hauteur
    89.5mm
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Déviation max. du pointeur
    90°
  • Système de mesure
    Cadre mobile
  • Aiguille témoin
    Oui
  • Eclairage d'échelle
    Non
  • Profondeur
    65.6mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-50°C
  • Temperature de stockage
    -40-80°C
  • Fréquence
    45-65Hz
  • EAN/Gencode
    8032826182228

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations