Télécharger l'image en grand format

Ampèremètre analogique type DIN RQ72M 0-100µA DC direct avec cadran déviation 90°

  • Ref. 10051301
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Contacter un commercial

Documentation et conseils de pose

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Valeur finale nominale de l'échelle
    0.0001A
  • Plage de mesure (Min-Max)
    0-0.0001A
  • Raccordement du transformateur
    Non
  • Classe de précision
    1.5
  • Puissance dissipée
    1.1W
  • Type de tension
    DC
  • Echelle de surintensité
    Non
  • Etalonné
    Oui
  • Modèle
    Montage frontal
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • Largeur
    72mm
  • Hauteur
    72mm
  • Déviation max. du pointeur
    90°
  • Système de mesure
    Cadre mobile
  • Aiguille témoin
    Oui
  • Eclairage d'échelle
    Non
  • Profondeur
    69mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-80°C
  • EAN/Gencode
    8032826064500

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations