Télécharger l'image en grand format

Angle exter.cloison h65 blanc

  • Ref. 0 106 33
  • LEGRAND

Caractéristiques techniques

  • Symétrique
    Oui
  • Modèle
    Partie inférieure
  • Angle (Min-Max)
    60-120°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Type de montage des parties supérieures
    Intérieur
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Profondeur
    65mm
  • EAN/Gencode
    3245060106331

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1866 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)