Télécharger l'image en grand format

Angle extérieur variable de 60° à 120° - Pour goulotte Logix 160x50mm - Blanc Artic

  • Ref. 48014
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Angle extérieur variable de 60° à 120° - Pour goulotte Logix 160x50mm - Permet la jonction extérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Blanc Artic

56,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Angle extérieur variable
  • Plastique
  • Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments
  • Permet la jonction extérieure de deux morceaux de goulottes de même section : - évite la coupe d’onglet sur la goulotte - respect de l’indice de protection
  • Suppression possible de la partie basse des angles extérieurs pour pose en plinthe

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Symétrique
    Oui
  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle (Min-Max)
    60-120°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9010
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Type de montage des parties supérieures
    Intérieur
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Largeur
    122mm
  • Hauteur
    172mm
  • Profondeur
    50mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780480147

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.0112 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit