Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Angle plat pour goulotte de distribution Viadis 40x25mm gris

  • Ref. 16293
  • Viadis
  • PLANET WATTOHM

Angle plat pour goulotte de distribution Viadis 40x25mm gris

8,94 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Angle plat
  • Angle 90° - 90°
  • Plastique

Information sur la gamme

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle (Min-Max)
    90-90°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Feuille de protection
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    15-60°C
  • Largeur
    40mm
  • Hauteur
    25mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780162937

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1307 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments