Nouveauté

Armoire de distribution IP55 métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1650mm 12 modules

XL³ HP 630, armoire de distribution métal à équiper, idéal pour les chantiers tertiaires de proximité jusqu'à 160A

2903,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Septembre 2025
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Dimensions extérieures : hauteur 1746mm - largeur 506mm - profondeur 252mm
  • IP55 - IK08 avec porte
  • Structure soudée et montants fonctionnels vissés à l'arrière de l'armoire pour une plus grande rigidité
  • Panneaux à commander séparément
  • Revêtement époxy polyester RAL7035

Avantages

  • Position de montage de l'équipement marquée sur les montants fonctionnels pour une installation sans erreur
  • Peut être utilisé comme armoire de distribution mince ou comme gaine à câbles externe
  • Peut être utilisé comme armoire de distribution mince ou comme gaine à câbles externe

Les + installation

Montage mural avec un jeu de pattes de fixation Référence 2KFM

Les + utilisation

Protection renforcée contre l'humidité et la poussière

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne convient pas aux applications extérieures monobloc

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    500mm
  • Hauteur
    1750mm
  • Profondeur
    246mm
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Indépendant
    Oui
  • Modèle mural avec prise au sol
    Oui
  • Montage mural
    Oui
  • Modèle angulaire
    Non
  • Encastrement intermédiaire
    Oui
  • A coupler/juxtaposer
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Plaque de montage réglable en profondeur
    Non
  • Encastrement mural
    Non
  • Fixation sur mât
    Non
  • Avec porte
    Non
  • Avec porte à hublot
    Non
  • Avec porte de ventilation
    Non
  • Avec porte arrière
    Non
  • Avec partie supérieure
    Non
  • Couvercle transparent
    Non
  • Adapté à un montage métrique
    Oui
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Toit incliné
    Non
  • Estampages
    Non
  • Finition CEM
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • Livré avec étiquettes d'identification de circuit
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972591416

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations