Télécharger l'image en grand format

Barres anti-inclinaison pour baie serveur 19pouces

  • Ref. 4 468 86
  • Linkeo
  • LEGRAND

Baie serveur 19pouces, équipement pour montage et fixation des baies

100,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Pour baies 42U and 47U
  • Tôle galvanisée
  • Noir

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Composant de bras de support
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    1200mm
  • Hauteur
    35mm
  • Profondeur
    535mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-70°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972027601

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées