Télécharger l'image en grand format

Barrette de connexion Hypo avec capacité assignée 2,5mm² - noir

  • Ref. 0 342 64
  • Hypo
  • LEGRAND

Hypo, barrette de connexion Hypo pour raccorder 2 conducteurs électriques

7,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Barrette de connexion Hypo
  • Noir - Capacité assignée 2,5mm² - Ø trou 4mm - Intensité maximum 24A - Pour 2 conducteurs
  • Polypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55)
  • 12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées
  • Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11 - Tension d'isolement : 450V selon EN 60998-2-1

Information sur la gamme

Les barrettes Hypo peuvent être utilisées pour 2 conducteurs et ont une tenue au fil incandescent renforcée à 960°C.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Non
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    Autre
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060342647

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations