Télécharger l'image en grand format

Batterie 6V pour Livinglight

  • Ref. L4380/B
  • Living Light
  • BTICINO

Batterie 6V pour Livinglight

  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Désignation des dimensions
    Bloc
  • Nombre de cellules
    8
  • Modèle
    Nickel-métal-hydride
  • Tension nominale
    6V
  • Capacité
    90mAh
  • Désignation IEC
    Autre
  • Autre désignation
    Autre
  • Longueur
    32mm
  • Hauteur, borne comprise
    20.7mm
  • Largeur
    16mm
  • Bloc d'accus
    Oui
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
    Non
  • Boîtier en plastique
    Oui
  • Température ambiante (Min-Max)
    -5-50°C
  • Adapté à une charge rapide
    Non
  • Poids
    19g
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Rechargeable - Nickel-Metalhydride
  • Poids de la batterie de Type 1
    20
  • Poids Total de batteries (Type 1)
    20
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • EAN/Gencode
    8012199647227

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations