Télécharger l'image en grand format

Berceau sans vis UC50 chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF54 - fix. murale et pose au sol charges légères à moyennes - Inox 304L

  • Ref. 5 959 30
  • UC50
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Berceau sans vis UC50 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeur 100mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et pose au sol charge 12daN - finition Inox 304L

82,24 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • IN304L EN 10 088-2 - Class 9A - IEC 61537
  • Conçu pour un montage mural sans rétension de poussière ou saletés. Facile à nettoyer
  • Epaisseur de 2mm pour ne pas blesser le personnel lors de nettoyages manuels
  • Trou ø8,2mm

Les + installation

Verouillage au tournevis

Les + utilisation

Surface de contact au mur optimisée pour la résistance à l'arrachement et la conception hygiénique

Recommandations / restrictions d’usages

  • Eviter le contact avec le chlorure de calcium et acide sulfurique avec l'Inox 304L

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    140mm
  • Largeur
    70mm
  • Hauteur
    50mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble (Min-Max)
    100-600mm
  • Modèle
    Console murale
  • Angle (Min-Max)
    90-90°
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537
    120N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
  • Type de traitement de la surface
    Décapé et passivé
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599075959308

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations