Télécharger l'image en grand format

Bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 8 boucles IP30 IK07

  • Ref. 1 405 08
  • LEGRAND

Equipement permettant de signaler les alarmes feu et les défauts provenant des lignes de déclencheurs manuels d’alarme, et de gérer le processus d'alarme générale d'évacuation

1779,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Tableau d'alarme 8 boucles de détection manuelle - Classe II - IP30 - IK07
  • Dimensions (H x L x P) : 230mm x 320mm x 85mm - Alimentation : 230V~ - 50Hz/60Hz - Nombre maximum de déclencheurs manuels : 32 par boucle
  • Relais paramétrables :- 3 relais 48V/1A (contacts RCT)- 1 relais 230V~/0,5A (contacts RCT)- Le mode de fonctionnement de ces 4 relais est paramétrable par micro-interrupteurs
  • Autonomie de la source de secours (batterie au plomb 12V - 1,2Ah non livrée) : 12h en veille + 10mn en alarme - Report d'information de défaut/dérangement par un relais (contact CT) disponible
  • Conforme aux normes NF C 48-150, NF S 61-936 et certifié NF AEAS - Peut gérer 8 lignes de 32 déclencheurs manuels et une zone d'alarme

Avantages

  • Jusqu'à 10 tableaux de report de confort de référence 0 406 80 sont raccordables avec une alimentation externe 24Vcc (5 à l'aide de l'alimentation interne du BAAS Pr)

Les + installation

Nombre maximum de BAAS de type Sa / Sa Me raccordables : 64 par relais configuré en mode « BAAS » - Equipé de 4 relais RCT, de pouvoir de coupure 2A/24Vcc, 1A/48Vcc, avec mode de fonctionnement paramétrable

Les + utilisation

Temporisation d'alarme restreinte réglable de 0mm à 5mm - Possibilité de mise à l'arrêt par code en cas de coupure volontaire du secteur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Autonomie de 12 heures assurée par une batterie référence 040747 (non ivrée)
  • Peut recevoir maximum 10 tableaux de synthèse (TRC) Mosaic référence 040680, en utilisant une alimentation externe (5 sans alimentation externe), permettant le renvoi d'informations alarme évacuation, veille restreinte et sous tension/défaut

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Convient pour un usage domotique
    Non
  • Liaison radio
    Non
  • Interface externe
    Oui
  • Nombre de groupes de signalisation
    1
  • Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
    3
  • Nombre de sorties pour générateur de signal optique
    1
  • Alimentation de secours intégrée
    Non
  • Avec alimentation électrique
    Oui
  • Appeleur automatique intégré
    Non
  • Tension de fonctionnement
    230V
  • Adressable
    Non
  • Autonomie
    12h
  • Hauteur
    230mm
  • Largeur
    320mm
  • Profondeur
    85mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-+45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-+40°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.015-0.06A
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    60dB
  • Consommation en veille
    15mA
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    187-187mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    267-267mm
  • Mode de commande
    Filaire
  • Contiens Batteries
    Non
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Résolution de l'écran
    Non applicable
  • Programmable
    Oui
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3414971003262

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations