Télécharger l'image en grand format

Bloc d'alimentation intermédiaire + 2 embouts pour canalisation d'éclairage LBplus LBA et LBB 4 conducteurs

  • Ref. ZU75201151
  • ZUCCHINI

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices

705,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bloc d'alimentation intermédiaire pour alimenter la canalisation depuis un point intermédiaire de la ligne - Pour chaque bloc d'alimentation intermédiaire, les embouts sont inclus (mâle + femelle)
  • Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus via une ligne de câble
  • Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble
  • Pour éléments droits LBA252/LBA254/LBA404 et LBB252/LBB254/LBB404
  • Poids : 3,7kg

Les + installation

Facilite l'installation lorsque le point d'alimentation électrique se trouve près du centre de la ligne

Les + utilisation

Réduit la chute de tension en bout de ligne

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné CA 50 Hz
    40A
  • Position d'alimentation
    Centre
  • Modèle
    Unique
  • Nombre de pôles
    3
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-400V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    350mm
  • Largeur
    135mm
  • Hauteur
    140mm
  • EAN/Gencode
    8033777078134

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

21.734 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit