Télécharger l'image en grand format

Bloc d'alimentation intermédiaire + 2 embouts pour canalisation LBplus data LBD252 , LBD402

  • Ref. ZU75201151D
  • ZUCCHINI

LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage

988,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Bloc d'alimentation intermédiaire pour alimenter la canalisation depuis un point intermédiaire de la ligne - Pour chaque bloc d'alimentation intermédiaire, les embouts sont inclus (mâle + femelle)
  • Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus data via une ligne de câble
  • Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble
  • Pour éléments droits LBD252 et LBD402
  • Poids : 4kg - Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94

Les + installation

Facilite l'installation lorsque le point d'alimentation électrique se trouve près du centre de la ligne

Les + utilisation

Réduit la chute de tension en bout de ligne

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné CA 50 Hz
    40A
  • Position d'alimentation
    Centre
  • Modèle
    Unique
  • Nombre de pôles
    1
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-400V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    350mm
  • Largeur
    135mm
  • Hauteur
    140mm
  • EAN/Gencode
    8033777170319

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations