Bloc nourrice avec connecteur rapide intégré équipé de 4 prises 2P+T et 1 disjoncteur différentiel, à connecter
- Ref. PW28373
- Logix
- PLANET WATTOHM
Bloc nourrice pour alimenter les postes de travail en courants forts - Il peut être posé au sol ou fixé sur le bureau.
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cuve en aluminium
- Embout avec 2 sorties pour les câbles de courants forts et 4 sorties pour les câbles courants faibles
- Connecteur à raccordement rapide mâle avec système de rétention anti-arrachement 200N
- Disjoncteur avec capot de protection pour éviter les déclenchements intempestifs
- Disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA
Les + installation
3 accessoires pour de multiples possibilitées de fixation sur le mobilier
Les + utilisation
Produit robuste en aluminium pouvant être fixé au mobilier ou utilisé au sol
Information sur la gamme
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.309 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- page commerciale (p.308 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02412FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Incara : solutions d'équipement intégrées pour le mobilier Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme de boîtier Rectangulaire
- Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E) 4
- Avec dispositif on/off Oui
- Interrupteur différentiel Oui
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Protection contre les surtensions Non
- Courant nominal 16A
- Section de conducteur 1.5mm²
- Avec couvercle Non
- Matériau Autre
- Qualité du matériau Aluminium
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Anodisé/oxydé
- Finition de la surface Mat
- Couleur Aluminium
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Prise inclinée ou inclinable Oui
- Angle de l'insert central vrillé 45°
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 52mm
- Hauteur 90mm
- Profondeur/longueur hors tout 445mm
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3271784154303
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Bloc nourrice avec connecteur rapide intégré équipé de 4 prises 2P+T et 1 disjoncteur différentiel, à connecter
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste



