Télécharger l'image en grand format

Blocs de contacts auxiliaires pour contacteurs CTX³ 3 pôles 185A à 800A - montage latéral - 1NO + 1NF

  • Ref. 4 168 59
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, accessoire pour contacteur de puissance

28,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bloc de contact auxiliaire CTX³
  • Pour contacteurs CTX³ 3P de 185A à 800A (AC3) et CTX³ 4P de 165A à 900A (AC1)
  • Ith : 16A - 1NO+1NF - Bipolaire
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1

Les + installation

Montage latéral : montage des deux côtés

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
    3A
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Modèle
    Relevable
  • Mode de pose
    Montage latéral
  • EAN/Gencode
    3414970408563

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations