Télécharger l'image en grand format

Blocs de contacts auxiliaires pour contacteurs CTX³ - montage frontal - 4NF

  • Ref. 4 168 57
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, accessoire pour contacteur de puissance

46,49 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bloc de contact auxiliaire CTX³
  • Pour contacteurs CTX³ 3P de 9A à 150A (AC3) et CTX³ 4P de 40A à 135A (AC1) - Deux et quatre pôles
  • Ith : 16A - 4NF
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1

Les + installation

Montage frontal

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    4
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
    3A
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Modèle
    Relevable
  • Mode de pose
    Fixation frontale
  • EAN/Gencode
    3414970408525

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations