Télécharger l'image en grand format

Bobine de rechange pour contacteurs CTX³22 - 110V~

  • Ref. 4 169 04
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, accessoire de rechange pour contacteur de puissance

80,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bobine de rechange CTX³
  • 110V~
  • Pour contacteurs CTX³22

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (Min-Max)
    93.5-121V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (Min-Max)
    93.5-121V
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • EAN/Gencode
    3414970408709

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations