Télécharger l'image en grand format

Bobines de rechange pour contacteurs CTX³ 4 pôles pour CTX³ 420A à 500A ( AC1 ) - tension commande 230V~

  • Ref. 4 165 76
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, accessoire de rechange pour contacteur de puissance

1858,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bobine de rechange
  • Pour contacteurs CTX³ - 4 pôles 420A à 500A (AC1), référence 4164 96 et référence 416506
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (Min-Max)
    85-264V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (Min-Max)
    85-264V
  • Tension d'alimentation de courant nominal CC (Min-Max)
    85-242V
  • Type de tension d'actionnement
    AC/DC
  • EAN/Gencode
    3414970408648

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations