Nouveauté
Boîte de dérivation Appareillage saillie à composer - blanc
- Ref. 086157L
- ASL
- LEGRAND
Appareillage saillie composable, une boîte de dérivation permettant de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte de dérivation et sortie de câbles - Appareillage saillie composable
- Equipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm²
- Equipée d'un serre-câble
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
- Blanc RAL9003
Information sur la gamme
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE00533AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Autre
- Convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante Oui
- Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Non
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Nombre d'unités 1
- Sens de montage Horizontal
- Forme Carré
- Appareil de bureau Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Avec cadre de recouvrement Non
- Montage transversal Non
- Avec entrée de câble Oui
- Avec entrée de câble Oui
- Avec insertion de raccord à écrou Non
- Avec entrée du tube d'installation Non
- Entrée de l'arrière Non
- Nombre d'entrées 1
- Résistant aux chocs Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur 54.6mm
- Hauteur 56.25mm
- Profondeur/longueur hors tout 24.2mm
- Conforme selon BS 4662 Non
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-40°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -5-40°C
- Maintien du cable Serre-câble à vis
- Traitement antimicrobien Non
- EAN/Gencode 3414973242492
Compléter votre produit
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste