Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Boîte de dérivation Appareillage saillie complet - blanc - IP2X

  • Ref. 086057L
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie complet, une boîte de dérivation permettant de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Novembre 2026

Caractéristiques produit

  • Boîte de dérivation, ou sortie de câbles - Appareillage saillie complet
  • Equipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm²
  • Equipée d'un serre-câble
  • Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
  • Blanc RAL9003

Avantages

  • Produit livré complet pour installation en saillie
  • Peut être installé par-dessus une boîte d'encastrement existante

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Boîtier apparent
  • Convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante
    Non
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
    Non
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Forme
    Carré
  • Appareil de bureau
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Oui
  • Montage transversal
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Non
  • Avec entrée du tube d'installation
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Non
  • Nombre d'entrées
    1
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    72mm
  • Hauteur
    72mm
  • Profondeur
    26.2mm
  • Conforme selon BS 4662
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-40°C
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Maintien du cable
    Serre-câble à vis
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414973242478

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations