Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Boîte de dérivation hauteur 50mm , largeur 100mm et profondeur 100mm gris RAL7065

  • Ref. 16218
  • Viadis
  • PLANET WATTOHM

Boîte de dérivation hauteur 50mm , largeur 100mm et profondeur 100mm gris RAL7065

25,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 25 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

Information sur la gamme

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    100mm
  • Largeur
    100mm
  • Profondeur
    50mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3271780162180

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations