Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Boîte de dérivation métallique XCP/XCM- 63A - Type enfichable - IP55 - Vide - Ue=1000V - Compatible XCP-S/XCP-HP/XCM

  • Ref. ZU50484002
  • XCP/XCM
  • ZUCCHINI

XCM est un système de canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance de dernière génération, dédié à la distribution de l'énergie horizontale ou en colonne montante, dans les bâtiments tertiaires et industriels

1904,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîtier de dérivation métallique XCP/XCM 63A de type plug-in, conforme à la norme IP 55
  • Installation et retrait possibles sous tension grâce à une conception sécurisée et rapide
  • Tension nominale de fonctionnement Ue=1000V, tension nominale d'isolement Ui=1000V
  • Conforme aux normes IEC 61439-6 et testé pour les environnements IEC 60068 2-11 (brouillard salin) et IEC 60068 2-30 (chaleur humide cyclique)

Information sur la gamme

Le système XCP permet le transport et la distribution de l'énergie électrique. Il assure des performances exceptionnelles pour les applications d’alimentation les plus critiques et exigeantes. Grâce à sa conception novatrice, il apporte une très haute fiabilité quel que soit l’environnement et permet de réaliser des installations sur mesure et évolutives ; tout cela en garantissant une maîtrise des coûts et le respect des critères essentiels de la norme NF C 15-100.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Nombre de pôles
    5
  • Courant assigné CA 50 Hz
    63A
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-1000V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Oui
  • Type de dérivation
    Câble
  • Protection
    Sans
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7042
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    540mm
  • Largeur
    305mm
  • Hauteur
    385mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    8033777395729

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations