Boîte de sol affleurante IP44 pour carrelage ou marbre 18mm à 24mm d'épaisseur avec avec couvercle simple
- Ref. 28411
- Logix
- PLANET WATTOHM
Boîte de sol affleurante IP44 pour carrelage ou marbre 18mm à 24mm d'épaisseur avec avec couvercle simple pour installation dans sol béton
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- À installer dans la boîte d’encastrement réf. 28415
- Pas de sortie de câble. Nécessite le retrait du couvercle en utilisation
- Couvercle amovible plein
- Pour carrelage de 18 à 24 mm d'épaisseur
- Résistance aux chocs IK 08Boîte en acier galvanisé réf. 28416 (DX51D Z275 MAC ) et Inox 304LA équiper du kit de support verticaux réf. 6 896 57 pour prises Mosaic Link ou multi-supports
Avantages
- Peut être utilisé comme : - trappe d'accès- boîte de sol avec kit de support verticaux réf. 6 896 57 pour prises Mosaic Link ou multi-supports
- Permet l’installation de carrelage de différentes épaisseurs et autres revêtements
Les + installation
Prévoir une hauteur mini de 86 à 114mm maxi dont 65 à 90 mm de béton.
Les + utilisation
Entretien : ne pas utiliser de produits abrasifs et de produits détergents
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans sol béton uniquement
- Température d'utilisation, de transport et de stockage : -5° / +60°
Information sur la gamme
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.306 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02078FR-04.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06920AA-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition du couvercle Carré
- Contrôle de verrouillage Autre
- Matériau du boîtier/corps Autre
- Protection de la surface du boîtier Galvanisé
- Degré de protection (IP) en utilisation (sortie câble ouverte) Autre
- Avec évidement pour revêtement de sol Oui
- Profondeur de l'évidement du revêtement de sol 15mm
- Cadre de protection de revêtement de sol Non
- Adapté à un nettoyage humide Non
- Largeur extérieure 262.4mm
- Longueur externe 262.4mm
- Longueur dimension d'encastrement 262.4mm
- Largeur dimension d'encastrement 262.4mm
- Profondeur d'encastrement min. 78.5mm
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-60°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -25-60°C
- Equipé de prise(s) USB Non
- EAN/Gencode 3271780284110
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Boîte de sol affleurante IP44 pour carrelage ou marbre 18mm à 24mm d'épaisseur avec avec couvercle simple
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste