Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Boîte de sol Mosaic pour charges lourdes 12,5KN- hauteur réglable 105-165mm - Kit de vis inclus

La boîte de sol permet l'accès et le raccordement des prises électriques, AV et VDI. Elle est composée de son cadre et de son couvercle


Caractéristiques produit

  • Permet d’installer des boîtes de sol hautes performances avec une charge lourde de 12,5KN
  • Hauteur réglable des paniers de 105mm à 125mm grâce à un kit de vis fourni : vis M6x70(x4) ou M6x100(x4)
  • Compatibilité avec la boîte universelle 088080 pour une hauteur de 105mm à 125mm, extensible à 165mm avec le kit 088086 et le bloc de mousse 088088
  • Adaptateur robuste conçu pour les boîtes de sol et trappes de visite références 088080-089685-089686
  • Fabrication conforme aux normes industrielles pour une utilisation fiable dans des environnements exigeants - IP40 - IK10

Information sur la gamme

Les boîtes de sol Mosaic font preuve de modularité et d’un grand confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail et évoluent facilement au même rythme que les revêtements de sols. Idéales pour évoluer avec le bâtiment.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    382mm
  • Longueur
    382mm
  • Ouverture de montage
    Carré
  • Ouverture de montage du couvercle
    Oui
  • Entretien du sol
    Sec
  • Epaisseur de matériau
    2mm
  • Matériau
    Acier
  • EAN/Gencode
    3414972837712

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations