Télécharger l'image en grand format

Boîte d'encastrement pour boîtes de sol Logix - Pour sol béton épaisseur 50mm à 70mm

  • Ref. 28421
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Boîte d'encastrement pour boîtes de sol Logix - Pour sol béton épaisseur 50mm à 70mm

107,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte d'encastrement
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
  • Le couvercle pour revêtement est équipé d’une plaque de renfort métal permettant la rigidité de celui-ci

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    325mm
  • Hauteur min. de la chape de béton
    50mm
  • Hauteur
    50mm
  • Profondeur
    325mm
  • Plage de nivellement (Min-Max)
    50-70mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Oui
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Hauteur de canal (Min-Max)
    20-25mm
  • Largeur de canal (Min-Max)
    20-225mm
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Oui
  • Matériau de la paroi latérale
    Autre
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • EAN/Gencode
    3271780284219

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations