Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Boîte multimatériaux pour Art d'Arnould sur mesure - petit rectangle double

Art d'Arnould, une boîte d'encatrement pour appareillage sur mesure

23,56 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Boîte d'encastrement pour appareillage Art d'Arnould au format petit rectangle double (125 x 40 mm)
  • Dimensions de la boîte : 122 x 35 mm
  • Entraxe de perçage : 88 mm

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Mur creux
  • Forme
    Rectangulaire
  • Type de construction
    Boîte de jonction
  • Modèle
    Autre
  • Garnissage
    Sans
  • Largeur
    35mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    2
  • Fixation des appareils
    Visser ou à griffe
  • Avec vis
    Non
  • Pour diamètre de tube
    Autre
  • Pour diamètre de câble jusqu'à (Min-Max)
    16-20mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    5
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Jaune
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-60°C
  • EAN/Gencode
    3233624320026

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations