Télécharger l'image en grand format

Boîtier d'automatisme 3 sources/5 disjoncteurs

  • Ref. 4 226 84
  • LEGRAND

Gérer le démarrage / l'arrêt du générateur, contrôler les réseaux monophasés, biphasés et triphasés, contrôler les tensions phase-phase et phase-neutre

14880,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour une gestion avancée de 5 disjoncteurs
  • Configurable à l'aide des touches tactiles du panneau avant ou du logiciel dédié Legrand

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Fonction de communication et de mesure
  • Largeur
    230mm
  • Hauteur
    50mm
  • Profondeur
    170mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -30-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -30-80°C
  • Couleur
    Blanc
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971656048

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations