Boitier de distribution pour onduleur Keor DK rack de 10kVA à 20kVA

  • Ref. 3 113 74
  • Keor DK
  • Legrand Energies Solutions

Boîtier de distribution additionnel pour onduleur Keor DK RACK 10-15-20kVA avec un bypass de maintenance et un contacteur feedback

2559,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Interrupteurs pour IN/OUT/BYPASS avec contacteur de retour intégré.
  • Boîtier de distribution additionnel conçu pour Keor DK Rack 10-20kVA
  • Compatible avec une alimentation sans interruption triphasée en entrée et monophasée en sortie.
  • Raccordement d'entrée fixe et un seul raccordement de sortie à connexion fixe pour une installation fiable.
  • Indice de protection IP20, adapté à une utilisation en intérieur avec une plage de température de fonctionnement de 0°C à 40°C.

Information sur la gamme

Keor DK, Gamme d'onduleurs online double conversion, au format rack 19’’ ou tour, de 1 à 10 kVA en 1/1ph et de 10 à 20 kVA en multiples configurations (3/3ph - 3/1ph - 1/1ph), conçue pour garantir fiabilité et performance dans toutes les installations

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de phases primaires
    3
  • Interface USB
    Non
  • Avec interface de communication RS-232
    Non
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • SNMP
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Possibilité de gestion du réseau
    Non
  • Modulaire
    Non
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Raccordement d'entrée
    Raccordement fixe
  • Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-50°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Avec prise
    Non
  • Contiens Batteries
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972968522

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées