Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Boîtier dérivation 16A canalisation électrique préfabriquée MR - pré-équipé avec disjoncteur 4P courbe C et prise 3P+N+T

  • Ref. ZU50414187
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

1178,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Boîte de dérivation MR pré-équipé avec disjoncteur 16A 4P courbe C et prise 3P+N+T
  • Couvercle avec fenêtre-plastron transparente
  • Degré de protection IP55

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Nombre de pôles
    5
  • Courant assigné CA 50 Hz
    16A
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-400V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Non
  • Type de dérivation
    Câble
  • Nombre de prises CEE (IEC 60309)
    1
  • Finition des prises de courant
    Autre
  • Protection
    Disjoncteur
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    260mm
  • Largeur
    216mm
  • Hauteur
    115mm
  • EAN/Gencode
    8033777071579

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations