Télécharger l'image en grand format

Boitier d'isolation mécanisme dans goulotte pour support 1 module

  • Ref. 0 109 17
  • DLP
  • LEGRAND

Boîtier d'isolation du mécanisme pour montage dans goulotte - format 1 poste assemblable jusqu'à 4 postes


Caractéristiques produit

  • Assemblable pour les supports 2, 3 et 4 modules
  • Compatible avec la gamme Mosaic
  • Coloris : Noir

Les + installation

Peut être monté ensemble pour créer 4, 6 et 8 supports de modules

Les + utilisation

Permet l'isolation du mécanisme dans la goulotte

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Type de montage de la boîte
    Devant
  • Modèle
    Ouvert
  • Type d'appareil
    Autre
  • Distance de fixation
    Autre
  • Type de montage appareil d'installation
    Encoche
  • Possibilité de délestage de traction
    Oui
  • Avec zone de raccordement
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • EAN/Gencode
    3245060109172

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2341 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit